FJV
FJV

003N4250

FJV25 RETURN TEMP.LIM.20-60

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.51 kg
Neto težina 1.33 kg
EAN 5702421100288

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta 2
Dimenzija priključka Rp 1
Dozvoljeni medij Cirkulacijska voda
Duljina kapilarne cijevi [m] 0 m
Faktor kavitacije 0.4
Funkcija Ograničivač temperature
Funkcija ograničenja povrata Da
Funkcija VSP - P Ne
Funkcija VSP - Q Ne
Funkcija VSP - T Ne
Karakteristika protoka Linearno
Kvs vrijednosti [m³/h] 5.5 m³/h
Materijal sjedišta ventila Čelik od kroma i nikla W. br. 1.4301
Materijal stošca ventila NBR guma
Materijal tijela ventila Mjed CuZn40Pb2 W. br. 2.0402
Materijal za brtvljenje stošca/sjedišta NBR / mjed W. br. 2.0402
Naziv proizvođača Danfoss
Nazivni tlak [bar] 16 bar
Okolna temperatura [°C] [Max.] 70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Opis FJV 25 Termostatski ventil 20-60#C
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternativni VSP 10
Promjer [mm] 25 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 10 bar
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] 60 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] 20 °C
Regulacija protoka Ne
Regulacija temperature Ne
Skupina proizvoda Regulatori temperature
Standard spoja ISO 7/1
Standard za odobrenje ETA VA 1.54/18952
Temperatura medija [°C] [Max.] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] -20 °C
Verzija ugradnje Povrat
Vrsta FJV
Vrste spoja unutarnji navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services