AVTB
AVTB

003N5141

AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m ext G fl/re

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.57 kg
Neto težina 1.49 kg
EAN 5702421100646

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta 2
Dimenzija priključka G 3/4 A
Dozvoljeni medij Cirkulacijska voda
Duljina kapilarne cijevi [m] 2.3 m
Duljina osjetnika temperature [mm] 150 mm
Faktor kavitacije 0.4
Funkcija Regulator temperature
Funkcija ograničenja povrata Ne
Funkcija VSP - P Ne
Funkcija VSP - Q Ne
Funkcija VSP - T Da
Karakteristika protoka Linearno
Kvs vrijednosti [m³/h] 1.9 m³/h
Materijal impulsne cijevi Mat. bakar br. 2.0090
Materijal osjetnika temperature Mat. bakar br. 2.0090
Materijal sjedišta ventila Čelik od kroma i nikla W. br. 1.4301
Materijal stošca ventila NBR guma
Materijal tijela ventila Mjed otporan na koroziju BS 2872/CZ132
Materijal za brtvljenje stošca/sjedišta NBR / mjed otporan na koroziju BS 2872/CZ132
Naziv proizvođača Danfoss
Nazivni tlak [bar] 16 bar
Okolna temperatura [°C] [Max.] 70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Opis AVTB 15 Termostatski ventil 30-100#C
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternativni VSP 10
Promjer [mm] 15 mm
Promjer osjetnika temperature [mm] 9.5 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 10 bar
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] 100 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] 30 °C
Regulacija protoka Ne
Regulacija temperature Da
Skupina proizvoda Regulatori temperature
Spoj osjetnika M14x1 / R1/2 vanjski navoj prema normi DIN 2999
Standard spoja ISO 228/1
Standard za odobrenje ETA VA 1.54/18952
Temperatura medija [°C] [Max.] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.] 130 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] -20 °C
Verzija ugradnje slobodno
Vremenska konstanta [s] 25 s
Vrijeme reakcije otvoreno [s] 25 s
Vrijeme reakcije zatvoreno [s] 25 s
Vrsta AVTB
Vrste spoja Vanjski navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services