Bruto težina | 34 Kg |
Neto težina | 34 Kg |
EAN | 5702421808979 |
Bruto težina | 34 Kg |
Neto težina | 34 Kg |
EAN | 5702421808979 |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] | 0.2 bar |
Dozvoljeni medij | Cirkulacijska voda |
Faktor kavitacije | 0.5 |
Funkcija | Regulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom |
Funkcija VSP - P | Ne |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Ne |
Hod [mm] | 12 mm |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 32 m3/h |
Materijal brtvljenja DT | EPDM |
Materijal brtvljenja RV | Metal |
Materijal membrane pogona | EPDM (valjčana, ojačana vlaknima) |
Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021 |
Materijal stošca ventila DT | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4404 |
Materijal stošca ventila RV | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4404 |
Materijal tijela ventila | Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25) |
Naziv proizvođača | Danfoss |
Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max.] | 16 bar |
Ograničenje protoka | Da |
Opis | AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 protok/povrat prirubnice |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
Položaj osovine | Obično otvoren |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 50 mm |
Protok [m3/h] | 16 m3/h |
Protok [m3/h] [Max.] | 16 m3/h |
Protok [m3/h] [Min.] | 3.2 m3/h |
Regulacija protoka | Da |
Regulator tlaka | Ne |
Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Veličina pogona [cm2] | 250 mm2 |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | AFQM 6 |
Vrsta postavke | Nema |
Vrste spoja | prirubnica |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] | 0.2 bar |
Dozvoljeni medij | Cirkulacijska voda |
Faktor kavitacije | 0.5 |
Funkcija | Regulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom |
Funkcija VSP - P | Ne |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Ne |
Hod [mm] | 12 mm |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 32 m3/h |
Materijal brtvljenja DT | EPDM |
Materijal brtvljenja RV | Metal |
Materijal membrane pogona | EPDM (valjčana, ojačana vlaknima) |
Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4021 |
Materijal stošca ventila DT | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4404 |
Materijal stošca ventila RV | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4404 |
Materijal tijela ventila | Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25) |
Naziv proizvođača | Danfoss |
Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max.] | 16 bar |
Ograničenje protoka | Da |
Opis | AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 protok/povrat prirubnice |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
Položaj osovine | Obično otvoren |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 50 mm |
Protok [m3/h] | 16 m3/h |
Protok [m3/h] [Max.] | 16 m3/h |
Protok [m3/h] [Min.] | 3.2 m3/h |
Regulacija protoka | Da |
Regulator tlaka | Ne |
Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Veličina pogona [cm2] | 250 mm2 |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | AFQM 6 |
Vrsta postavke | Nema |
Vrste spoja | prirubnica |