AVD, PN 25, DN 20, 6.30 m³/h, 3.00 bar - 12.00 bar, Vanjski navoj, G 1 A, Verzija ugradnje: Protok

003H6651

AVD PN25 20/6,3 3-12 protok/povrat navoja

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 5.493 Kg
Neto težina 5.13 Kg
Volume 9.562 Liter
EAN 5702421541722

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta 2
China RoHS compliance Out of scope
Description AVD PN25 20/6,3 3-12 protok/povrat navoja
Dimenzija priključka G 1 A
Dimenzija ventila DN 20
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.41
Faktor kavitacije 25 % 0.66
Faktor kavitacije 50 % 0.54
Faktor kavitacije 75 % 0.53
Funkcija Regulator za smanjenje tlaka
Funkcija VSP - P Da
Funkcija VSP - Q Ne
Funkcija VSP - T Ne
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs vrijednosti [m³/h] 6.3 m³/h
Materijal brtvljenja DT EPDM
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sjedišta ventila Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DT Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventila Crvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5)
Nazivni tlak PN 25
Nazivni tlak [bar] 25 bar
Ograničenje protoka Ne
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj osovine Obično otvoren
Primjena Daljinsko grijanje
Promjer [mm] 20 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 20 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] 12 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] 3 bar
Regulacija protoka Ne
Regulator tlaka Regulator za smanjenje tlaka
Skupina proizvoda Pressure flow controllers
Stopa curenja [% Kvs] 0.02
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija ugradnje Protok
Vrsta AVD
Vrsta postavke Podesivo
Vrste spoja Vanjski navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality