Termostati, ECtemp 531, Vrsta osjetnika: Prostorija

088L0034

Temperatura - soba [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: BEZ ZASLONA

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.24 Kg
Neto težina 0.17 Kg
Volume 0.761 Liter
EAN 5703466128992

 

2-polna sklopka Ne
Boja Bijeli RAL 9010
Certifikacijska tvrtka NEMKO
Description ECtemp 531
DIN montaža Ne
Dubina [mm] 36 mm
Dubina paketa [mm] 140 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Histereza (+/-) 0.4
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Induktivno opterećenje cos φ= 0.3 max 1A
IP razred elementa 31
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] 75 °C
Jamstvo [Year] 2
Maks. veličina prik. kabela [mm²] 2 x 2.5
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 220 V
Odobrenje CE
Okolna temperatura [°C] [Max.] 30 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] -10 °C
Opis proizvoda ECtemp 531
Otporno opterećenje maks. [A] 15 A
Postavka skale 5 - 35ºC
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.] 0.25 W
Prikaz (Da/Ne) Ne
Primjena Floor heating
Sklopka releja 2-polno
Skupina proizvoda Thermostats
Stupanj onečišćenja 2
Temperatura - pod [°C] [Max.] 45 °C
Temperatura - pod [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura - soba [°C] [Max.] 35 °C
Temperatura - soba [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -20 °C
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UNSPSC CODE 41112209
Visina [mm] 85 mm
Visina paketa [mm] 85 mm
Vrsta ECtemp 53x series
Vrsta indikatora LED
Vrsta osjetnika Prostorija
Vrsta regulacije Histereza
Vrsta zaslona BEZ ZASLONA
Warranty type 2-year product warranty
Zaštita od smrzavanja [°C] 5 °C
Širina [mm] 85 mm
Širina paketa [mm] 95 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality