Termostati, Vrsta osjetnika: Prostorija + pod
088L0032
Temperatura - soba [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: BEZ ZASLONA
Temperatura - soba [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: BEZ ZASLONA
Bruto težina | 0.186 Kg |
Neto težina | 0.186 Kg |
Volume | 0.745 Liter |
EAN | 5703466126738 |
Bruto težina | 0.186 Kg |
Neto težina | 0.186 Kg |
Volume | 0.745 Liter |
EAN | 5703466126738 |
2-polna sklopka | Ne |
Boja | Bijeli RAL 9010 |
Certifikacijska tvrtka | NEMKO |
China RoHS compliance | Yes |
Description | ECtemp 132 |
DIN montaža | Ne |
Dubina [mm] | 36 mm |
Dubina paketa [mm] | 90 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
Histereza (+/-) | 0.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
IP razred elementa | 30 |
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] | 75 °C |
Jamstvo [Year] | 2 |
Maks. veličina prik. kabela [mm²] | 2 x 2.5 |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Odobrenje | CE |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 30 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Opis proizvoda | ECtemp 132 |
Otporno opterećenje maks. [A] | 16 A |
Postavka skale | 0 - 6 |
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.] | 5 W |
Primjena | Floor heating |
Sklopka releja | 1-polno |
Skupina proizvoda | Thermostats |
Stupanj onečišćenja | 2 |
Temperatura - pod [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura - pod [°C] [Min.] | 20 °C |
Temperatura - soba [°C] [Max.] | 35 °C |
Temperatura - soba [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Visina [mm] | 82 mm |
Visina paketa [mm] | 93 mm |
Vrsta | ECtemp 13x series |
Vrsta indikatora | LED |
Vrsta osjetnika | Prostorija + pod |
Vrsta regulacije | Histereza |
Vrsta zaslona | BEZ ZASLONA |
Warranty type | 2-year product warranty |
Zaštita od smrzavanja [°C] | 5 °C |
Širina [mm] | 82 mm |
Širina paketa [mm] | 89 mm |
2-polna sklopka | Ne |
Boja | Bijeli RAL 9010 |
Certifikacijska tvrtka | NEMKO |
China RoHS compliance | Yes |
Description | ECtemp 132 |
DIN montaža | Ne |
Dubina [mm] | 36 mm |
Dubina paketa [mm] | 90 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
Histereza (+/-) | 0.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
IP razred elementa | 30 |
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] | 75 °C |
Jamstvo [Year] | 2 |
Maks. veličina prik. kabela [mm²] | 2 x 2.5 |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Odobrenje | CE |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 30 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Opis proizvoda | ECtemp 132 |
Otporno opterećenje maks. [A] | 16 A |
Postavka skale | 0 - 6 |
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.] | 5 W |
Primjena | Floor heating |
Sklopka releja | 1-polno |
Skupina proizvoda | Thermostats |
Stupanj onečišćenja | 2 |
Temperatura - pod [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura - pod [°C] [Min.] | 20 °C |
Temperatura - soba [°C] [Max.] | 35 °C |
Temperatura - soba [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Visina [mm] | 82 mm |
Visina paketa [mm] | 93 mm |
Vrsta | ECtemp 13x series |
Vrsta indikatora | LED |
Vrsta osjetnika | Prostorija + pod |
Vrsta regulacije | Histereza |
Vrsta zaslona | BEZ ZASLONA |
Warranty type | 2-year product warranty |
Zaštita od smrzavanja [°C] | 5 °C |
Širina [mm] | 82 mm |
Širina paketa [mm] | 89 mm |