Termostati, Devilink™ CC WIFI – središnji upravljač, Vrsta osjetnika: Pod
140F1135
Proizvod je povučen.
Vrsta zaslona: LCD
Vrsta zaslona: LCD
Bruto težina | 0.399 Kg |
Neto težina | 0.395 Kg |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466238967 |
Bruto težina | 0.399 Kg |
Neto težina | 0.395 Kg |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466238967 |
Boja | Bijeli RAL 9010 |
Certifikacijska tvrtka | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIlink™ CC WiFi + PSU |
Dubina [mm] | 25 mm |
Dubina paketa [mm] | 140 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP razred elementa | 21 |
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] | 75 °C |
Jamstvo [Year] | 2 |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 17 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 14 V |
Napon napajanja [V] DC [min.] | 220 V |
Napon priključka istosmjerne struje [V] | 230 V |
Odobrenje | CE |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 40 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
Opis proizvoda | Devilink™ CC WIFI – središnji upravljač |
Opskrbni napon [V] DC [Max] | 240 V |
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.] | 2 W |
Prijenos [m] [Max.] | 30 m |
Prijenosna frekvencija [MHz] | 868.42 MHz |
Prikaz (Da/Ne) | Da |
Primjena | Floor heating |
Pričuvna baterija | Da |
Sklopka releja | 1-polno |
Skupina proizvoda | Thermostats |
Snaga prijenosa [mW] [Max.] | 1 mW |
Stupanj onečišćenja | 2 |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Visina [mm] | 125 mm |
Visina paketa [mm] | 85 mm |
Vrsta | DEVIlink™ |
Vrsta osjetnika | Pod |
Vrsta zaslona | LCD |
Warranty type | 2-year product warranty |
Širina [mm] | 107 mm |
Širina paketa [mm] | 95 mm |
Boja | Bijeli RAL 9010 |
Certifikacijska tvrtka | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIlink™ CC WiFi + PSU |
Dubina [mm] | 25 mm |
Dubina paketa [mm] | 140 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP razred elementa | 21 |
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] | 75 °C |
Jamstvo [Year] | 2 |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 17 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 14 V |
Napon napajanja [V] DC [min.] | 220 V |
Napon priključka istosmjerne struje [V] | 230 V |
Odobrenje | CE |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 40 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
Opis proizvoda | Devilink™ CC WIFI – središnji upravljač |
Opskrbni napon [V] DC [Max] | 240 V |
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.] | 2 W |
Prijenos [m] [Max.] | 30 m |
Prijenosna frekvencija [MHz] | 868.42 MHz |
Prikaz (Da/Ne) | Da |
Primjena | Floor heating |
Pričuvna baterija | Da |
Sklopka releja | 1-polno |
Skupina proizvoda | Thermostats |
Snaga prijenosa [mW] [Max.] | 1 mW |
Stupanj onečišćenja | 2 |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Visina [mm] | 125 mm |
Visina paketa [mm] | 85 mm |
Vrsta | DEVIlink™ |
Vrsta osjetnika | Pod |
Vrsta zaslona | LCD |
Warranty type | 2-year product warranty |
Širina [mm] | 107 mm |
Širina paketa [mm] | 95 mm |