FC-103P90KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F8192

Frekvencijski pretvarači
FC-103P90KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(P90K) 90 KW / 125 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A2
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: C4
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-103P90KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 48.7 kg
Neto težina 47.1 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107484768

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Product Group FC- Frekvencijski pretvarač
Serija VLT Refrigeration Drive 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna snaga P90K (P90K) 90 KW / 125 HP
Broj faza T Trofazno
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Enclosure E20 (E20) IP20 / Kućište
RFI Filter H2 RSO filtar klase A2
Kočni čoper - Stop u nuždi X Bez kočnog otpornika
LCP G Grafički panel
Lakirane kartice elektronike X Nelakirane kartice
Opcije na ulazu X Bez ulaznih opcija
Adaptation A X Standardni ulazi
Adaptation B X Bez prilagodbe
Software Release SXXX Zad. inačica softwarea
Jezični paket X Standardni jezični paket
A Option AX Bez A opcija
B Option BX Bez B opcije
C0 Option MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Option Software XX Bez soft. opcije
D opcija DX Bez D opcije
Kučište C4 C4
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Oznaka tipa dio 1 FC-103P90KT4E20H2XGX
Oznaka tipa dio 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Snaga 110 % (NO) [KW] 90
Visina [mm] 660,0
Širina bez C opcija [mm] 370,0
Dubina [mm] 333,0
Dubina s opcijom A/B [mm] 333,0
kVA 123
Gubici NO [W] 1474
Gubici NO [W] 1474
Kontinuirana struja (NO) [A] 177
Isprekidana struja (NO) [A] 195
Kontinuirana struja (NO) [A] 160
Isprekidana struja (NO) [A] 176
Izračunata bruto težina [kg] 50.8
Izračunata neto težina [kg] 50.5
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 FC-103P90KT4E20H2XGX
Šifra modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality