FC-103P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134F8962

Frekvencijski pretvarači
FC-103P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A2
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
MCA-107 AKD-LonWorks, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: B3
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-103P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 11.42 kg
Neto težina 10.45 kg
Volume 57.75 l
EAN 5710107492510

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Product Group FC- Frekvencijski pretvarač
Serija VLT Refrigeration Drive 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna snaga P15K 15 KW / 20 HP
Broj faza T Trofazno
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Enclosure E20 (E20) IP20 / Kućište
RFI Filter H2 RSO filtar klase A2
Kočni čoper - Stop u nuždi X Bez kočnog otpornika
LCP G Grafički panel
Lakirane kartice elektronike X Nelakirane kartice
Opcije na ulazu X Bez ulaznih opcija
Adaptation A X Standardni ulazi
Adaptation B X Bez prilagodbe
Software Release SXXX Zad. inačica softwarea
Jezični paket X Standardni jezični paket
A Option AZ MCA-107 AKD-LonWorks
B Option BX Bez B opcije
C0 Option MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Option Software XX Bez soft. opcije
D opcija DX Bez D opcije
Kučište B3 B3
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Oznaka tipa dio 1 FC-103P15KT4E20H2XGX
Oznaka tipa dio 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Snaga 110 % (NO) [KW] 15
Visina [mm] 399,0
Širina bez C opcija [mm] 165,0
Širina s dvije C opcije [mm] 225,0
Dubina [mm] 249,0
Dubina s opcijom A/B [mm] 262,0
kVA 22.2
Gubici NO [W] 392
Gubici NO [W] 392
Kontinuirana struja (NO) [A] 32
Isprekidana struja (NO) [A] 35.2
Kontinuirana struja (NO) [A] 27
Isprekidana struja (NO) [A] 29.7
Izračunata bruto težina [kg] 12.3
Izračunata neto težina [kg] 12
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 FC-103P15KT4E20H2XGX
Šifra modela 02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality