134F8189
Frekvencijski pretvarači
FC-103P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A2
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: B3
Ostale opcije prema šifri modela
Whether you want to operate compressors, pumps or fans, the VLT® Refrigeration Drive FC 103 gives you the opportunity to save energy and extend the lifetime of the components.