134U2987
Frekvencijski pretvarači
FC-280P11KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Podesiv frekv. pretvaračVLT® Midi Drive
11 kW / 15 HP, Trofazni 380-480 VAC
IP20 / Kućište, RFI Class A1/B (C1)
(B) Čoper za kočenje, Bez zaslona
Zaštitni premaz na PCB, Bez prilagodbe
Bez A Opcija
Velićina kučišta: K4
Ostale opcije prema šifri modela
Frekvencijski pretvarač VLT® Midi Drive idealno je rješenje za precizno i učinkovito motorno upravljanje kod proizvođača strojeva u industriji hrane i pića, obrade materijala i prerađivačkoj industriji Jake točke su mu učinkovita kontrola, funkcionalna sigurnost i fleksibilna sabirnica za komunikaciju. VLT® Midi Drive kompatibilan je s pretvaračem VLT® 2800. Njegove vanjske dimenzije, priključci, duljine kabela i alati za postavljanje softvera omogućuju vam da lako unaprijedite ugrađenu pogonsku ploču.
Napomena: FC 280 ne uključuje zaslon LCP-a ili Memory Module. Upravljačka ploča za lokalno upravljanje, Memory Module i montažne adapterske ploče za VLT 2800 naručuju se zasebno kao dodatna oprema.