FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX

132F0010

Frekvencijski pretvarači
FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX
Frekvencijski pretvarač(051) VLT® Micro Drive
(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, Trofazno
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B og.
Bez kočnog otpornika
Bez LCP panela
Lakirane kartice, Bez ulaznih opcija
M1-FRAME
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.32 kg
Neto težina 1.05 kg
Volumen 4.612 l
EAN 5702427357501

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- Frekvencijski pretvarač
Micro Drive Serija 051 (051) VLT® Micro Drive
Nazivna snaga PK75 (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP
Broj faza T Trofazno
Mains Voltage 2 200 - 240 VAC
Kućište E20 (E20) IP20 / Kućište
RFI filtar H3 RSO filtar klase A1/B og.
Kočni čoper - Stop u nuždi X Bez kočnog otpornika
LCP X Bez LCP panela
Lakirane kartice elektronike C Lakirane kartice
Opcije na ulazu X Bez ulaznih opcija
Adaptation A X Standardni ulazi
Priključak B X Bez prilagodbe
Inačica softvera SXXX Zad. inačica softwarea
Velićina kučišta M1 M1-FRAME
Oznaka tipa dio 1 FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX
Šifra modela 01 FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX
Katalog proizvoda NO_VIEW nema pregleda
Izračunata bruto težina [kg] 1.4
Izračunata neto težina [kg] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Recommended Plant ERR01

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality