131B1523
Frekvencijski pretvarači
FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračNapredna inačica
(P22K) 22 KW / 30 HP, Trofazno
380 - 500 VAC, (E55) IP55 / Tip 12
RSO filtar klase A1/B
Čoper za kočenje
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Velićina kučišta: B2
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcija, Bez B opcije
Ostale opcije prema šifri modela
VLT® AutomationDrive predstavlja koncept jednog frekvencijskog pretvarača koji kontrolira čitav niz operacija, od standardnih do servo operacija, na bilo kojem stroju ili proizvodnoj traci.