Shows 285 product(s)
Adapter Plate, 338x279mm
S adapternom pločom možete zamijeniti VLT® 3000 pomoću FC pretvarača bez bušenja novih rupa za FC pretvarač. To olakšava i ubrzava zamjenu VLT® 3000, a s obzirom na to da neće biti bušenja, neće doći do oštećenja električnih komponenata strugotinama.
Moguće je instalirati jedan ili dva FC pretvarača na istom mjestu kao jedan VLT® 3000. Ili jedan FC pretvarač pune veličine C opcije (npr. MCO305) ._ x000D_
Sljedeći VLT® 3000 može se montirati na adapternu ploču 130B0056:
IP00/21: 220/380/500Volt VLT3002-3004 bez kočnice
Adapter Plate, 415x279mm
S adapternom pločom možete zamijeniti VLT® 3000 pomoću FC pretvarača bez bušenja novih rupa za FC pretvarač. To olakšava i ubrzava zamjenu VLT® 3000, a s obzirom na to da neće biti bušenja, neće doći do oštećenja električnih komponenata strugotinama.
Moguće je instalirati jedan FC pretvarač s ili bez C opcije na istom mjestu kao jedan VLT® 3000.
Sljedeći VLT® 3000 može se montirati na adapternu ploču 130B0058:
IP20: 220/380/500Volt VLT3002-3004 s kočnicom, 380/500Volt VLT3006-3008 bez kočnice
IP21: 220/380/500Volt VLT3002-3004 s kočnicom, 380/500Volt VLT3006-3008 bez kočnice
IP54: 220Volt VLT3002-3004 bez kočnice, 220Volt VLT3004 s kočnicom, 380/500Volt VLT3002-3004 s kočnicom, 380/500Volt VLT3002-3006 bez kočnice
Ploča za montažu, 395X90MM
S adapternom pločom možete zamijeniti VLT® 5/6/8000 pomoću FC pretvarača bez bušenja novih rupa za FC pretvarač. To olakšavai ubrzava zamjenu VLT® 5/6/8000, a s obzirom na to da neće biti bušenja, neće doći do oštećenja električnih komponenata strugotinama.
Sljedeći VLT® 5/6/8000 mogu se montirati na adapternu ploču 130B0183:
IP20 Book: 200-240Volt VLT5001-5003/VLT6002-6003, 380/500Volt VLT5001-5005, 380-460Volt VLT6002-6005
Ploča za montažu, 395X130MM
S adapternom pločom možete zamijeniti VLT® 5/6/8000 pomoću FC pretvarača bez bušenja novih rupa za FC pretvarač. To olakšavai ubrzava zamjenu VLT® 5/6/8000, a s obzirom na to da neće biti bušenja, neće doći do oštećenja električnih komponenata strugotinama.
Sljedeći VLT® 5/6/8000 mogu se montirati na adapternu ploču 130B0184:
IP20 Book: 200-240Volt VLT5004-5006/VLT6004-6005, 380/500Volt VLT5006-5011, 380-460Volt VLT6006-6011
Adapter Plate, 395x220mm
S adapternom pločom možete zamijeniti VLT® 5/6/8000 pomoću FC pretvarača bez bušenja novih rupa za FC pretvarač. To olakšavai ubrzava zamjenu VLT® 5/6/8000, a s obzirom na to da neće biti bušenja, neće doći do oštećenja električnih komponenata strugotinama.
Sljedeći VLT® 5/6/8000 mogu se montirati na adapternu ploču 130B0185:
IP20 Compact: 200-240Volt VLT5001-5006, 380/500Volt VLT5001-5011
IP20/NM1: 200-240Volt VLT6002-6005, 380/460Volt VLT6002-6011, 380-480Volt VLT8006-8011, 550-600Volt VLT 5001-5011, 525-690Volt VLT8002-8011