Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1200 g
Neto težina 1200 g
Volume 0 l
EAN 5710107607792

ACCESSORIES FC 101 SERIES

Broj faza (T) Trofazno
Enclosure (E20) IP20 / Kućište
Kučište H4
Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Nazivna snaga (P15K) 15 KW / 20 HP
(P11K) 11 KW / 15 HP
Serija VLT HVAC Drive FC102 (101) HVAC Basic - Standard
(803) Compressor Drive f. DCC

ACCESSORIES FC 280 SERIES

Grupa proizvoda Podesiv frekv. pretvarač
Serija (280) VLT® Midi Drive
Snaga (P15K) 15 kW / 20 HP
(P11K) 11 kW / 15 HP
Veličina kućišta K4
Voltaža (T4) Trofazni 380-480 VAC

Options

Options Filter related options

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality