Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1400 g
Neto težina 1400 g
Volume 0 l
EAN 5710107607785

ACCESSORIES FC 101 SERIES

Broj faza (T) Trofazno
Enclosure (E20) IP20 / Kućište
Kučište H5
Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Nazivna snaga (P18K) 18.5 KW / 25 HP
(P22K) 22 KW / 30 HP
Serija VLT HVAC Drive FC102 (101) HVAC Basic - Standard

ACCESSORIES FC 280 SERIES

Grupa proizvoda Podesiv frekv. pretvarač
Serija (280) VLT® Midi Drive
Snaga (P18K) 18.5 kW / 25 HP
(P22K) 22 kW / 30 HP
Veličina kućišta K5
Voltaža (T4) Trofazni 380-480 VAC

Options

Options Filter related options

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality