PANEL THROUGH MOUNTING KIT C2 FRAME
130B1049
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
Bruto težina | 4.1 kg |
Neto težina | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
Bruto težina | 4.1 kg |
Neto težina | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
Serija VLT | 321 |
Velićina kučišta | C2 |
Serija VLT | 321 |
Velićina kučišta | C2 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Tip 1 (P21) IP21 sa stražnjom pločom |
Kučište | C2 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Tip 1 (P21) IP21 sa stražnjom pločom |
Kučište | C2 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Tip 1 (P21) IP21 sa stražnjom pločom |
Kučište | C2 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Tip 1 (P21) IP21 sa stražnjom pločom |
Kučište | C2 |
Velićina kučišta | C2 |
Velićina kučišta | C2 |
Velićina kučišta | C2 |
Velićina kučišta | C2 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |