PANEL THROUGH MOUNTING KIT B2 FRAME
130B1047
Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Bruto težina | 6.357 kg |
Neto težina | 5.821 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612352 |
Bruto težina | 6.357 kg |
Neto težina | 5.821 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612352 |
Serija VLT | 321 |
Velićina kučišta | B2 |
Serija VLT | 321 |
Velićina kučišta | B2 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Tip 1 (P21) IP21 sa stražnjom pločom |
Kučište | B2 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Tip 1 (P21) IP21 sa stražnjom pločom |
Kučište | B2 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Tip 1 (P21) IP21 sa stražnjom pločom |
Kučište | B2 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Tip 1 (P21) IP21 sa stražnjom pločom |
Kučište | B2 |
Velićina kučišta | B2 |
Velićina kučišta | B2 |
Velićina kučišta | B2 |
Velićina kučišta | B2 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |