PANEL THROUGH MOUNTING KIT B1 FRAME
130B1046
Push-through frame kit for FC size B1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Push-through frame kit for FC size B1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Bruto težina | 1.006 kg |
Neto težina | 1.001 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612369 |
Bruto težina | 1.006 kg |
Neto težina | 1.001 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612369 |
Serija VLT | 321 |
Velićina kučišta | B1 |
Serija VLT | 321 |
Velićina kučišta | B1 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Tip 1 (P21) IP21 sa stražnjom pločom |
Kučište | B1 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Tip 1 (P21) IP21 sa stražnjom pločom |
Kučište | B1 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Tip 1 (P21) IP21 sa stražnjom pločom |
Kučište | B1 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Tip 1 (P21) IP21 sa stražnjom pločom |
Kučište | B1 |
Velićina kučišta | B1 |
Velićina kučišta | B1 |
Velićina kučišta | B1 |
Velićina kučišta | B1 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |