PANEL THROUGH MOUNTING KIT A5 FRAME
130B1028
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Bruto težina | 3.265 kg |
Neto težina | 2.414 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612376 |
Bruto težina | 3.265 kg |
Neto težina | 2.414 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612376 |
Serija VLT | 321 |
Velićina kučišta | A5 |
Serija VLT | 321 |
Velićina kučišta | A5 |
Enclosure |
(P55) IP55 sa stražnjom pločom (C55) IP55/ Type 12 (E55) IP55 / Tip 12 (Y55) IP55/TYPE 12 s str. plo. |
Kučište | A5 |
Enclosure |
(P55) IP55 sa stražnjom pločom (C55) IP55/ Type 12 (E55) IP55 / Tip 12 (Y55) IP55/TYPE 12 s str. plo. |
Kučište | A5 |
Enclosure |
(P55) IP55 sa stražnjom pločom (C55) IP55/ Type 12 (E55) IP55 / Tip 12 (Y55) IP55/TYPE 12 s str. plo. |
Kučište | A5 |
Enclosure |
(P55) IP55 sa stražnjom pločom (C55) IP55/ Type 12 (E55) IP55 / Tip 12 (Y55) IP55/TYPE 12 s str. plo. |
Kučište | A5 |
Velićina kučišta | A5 |
Velićina kučišta | A5 |
Velićina kučišta | A5 |
Velićina kučišta | A5 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |