7DP-050260-000116497

137H9407

NXP05026-A0T0IWG-A1B5BCE6E9
Vacon NXP - Proizvodni raspon
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 502 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: (BC)Resolver 3xDO šir. raspona
D Slot: (E6)CANopen
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engleski
Kućište 62 hlađ. tekuć.
B Slot: 3RO (NO)

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: NXP05026-A0T0IWG-A1B5BCE6E9

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 56 kg
Neto težina 55 kg
Volume 0 l
EAN 5715253463940

VACON NX_

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXP NXP - Proizvodni raspon
Prilagođeni frekv. pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička preinaka W Tekuće hlađenje
Mrežni napon 6- 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)
Current (Struja) 0502 502 A
Upravljačka tipkovnica A Alfa-numerički zaslon
Kućište 0 IP00
Razine emisije elektr. kompat. T IEC61800-3 za informat. mreže
Čoper 0 Bez kočnice
Električna izmjena I INU, bez strujnog kruga punj.
Izmjene kartice G- Spoj od opt. vlak+lakirani PCB
Ambalaža +GSCB Kartonska kutija kao ambalaža
+W vreme jamstva +WT01 Jamstvo 12/18 mjeseci (+WT01)
Opcija ploče za kab. uvodnice +QGNO (+QGNO) Bez dovodne ploče
Opcijski utor A A1 DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
Opcijski utor B B5 3RO (NO)
Opcijski utor C BC (BC)Resolver 3xDO šir. raspona
Opcijski utor D E6 (E6)CANopen
Opcijski utor E E9 (E9)2-port ethernet
Paket jezika ugrađ. softvera +FL22 Jz.ug.sf;UK,FR,IT,ES,PT;Zap.Eu
Razina dokumentacije +DPAP Priručnici u tiskanom izdanju
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Ugrađeni softver sustava +FNP02 Sistemski softver NXP
Licenca za softver NONE nema licence softvera
Aplikacija +A000 Bez posebne aplikacije
Komplet parametara NONE ništa
Zadani parametar motora +LS50 Zadana frekv. motora 50 HZ
Opcije obilježavanja +LPC1 nema dodatnih oznaka
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT RCM odobrenje N16307
Pomorsko odobrenje NONE bez pomorskog odobrenja
KC odobrenje +GAKC Korejsko odobrenje
Ukrajinsko odobrenje +GAUA Ukrajinsko odobrenje
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Regionalno -R00 Međunarodno (-R00)
Veličina kućišta CH62 Kućište 62 hlađ. tekuć.
Sub family identification NONE (NONE)Naručio uobičajeni kupac
Customer specific power variat NONE (NONE)Normalna nazivna snaga
Oznaka tipa dio 1 7DP-050260
Oznaka tipa dio 2 -000116497
Prodajni tekst CH6205026-0T
Šifra modela 01 NXP05026-A0T0IWG-
Šifra modela 02 A1B5BCE6E9
Izračunata neto težina [kg] 55
Izračunata bruto težina [kg] 56
Dimenzije Š x V x D [mm] 246X658X374
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PREGLEDA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Oznaka stoka 7DP-050260
provjeriti je li dovršeno OK
Help Counter 1
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Recommended Plant ERR01

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality