Shows 1 product(s)
7DI-004552-000092595
NXI00455-A2T0CSV-A1A2D70000+MASG+ARFIFF03
Vacon Jedinica izmjenjivača NXI
380 – 500 Vac, 45 A,IP21/NEMA1
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: (D7)Mjerenje linij. napona
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela