Shows 15 product(s)
7DI-059060-000073475
NXI05906-A0T0ISG-A1A200E900+DCD3+ADFIF101
Vacon Jedinica izmjenjivača NXI
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 590 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: (E9)2-port ethernet
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
2xKućište 10 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DI-017060-000073478
NXI01706-A0T0ISG-A1A200E900+DCD3+ADFIF101
Vacon Jedinica izmjenjivača NXI
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 170 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: (E9)2-port ethernet
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 09 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DI-012560-000073479
NXI01256-A0T0ISG-A1A200E900+DCD3+ADFIF101
Vacon Jedinica izmjenjivača NXI
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 125 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: (E9)2-port ethernet
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 09 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DI-004162-000073476
NXI00416-A2T0CSV-A1A200E900+DCD3+ADFIF101
Vacon Jedinica izmjenjivača NXI
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 41 A,IP21/NEMA1
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: (E9)2-port ethernet
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 07
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DI-026160-000073477
NXI02616-A0T0ISG-A1A200E900+DCD3+ADFIF101
Vacon Jedinica izmjenjivača NXI
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 261 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: (E9)2-port ethernet
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 10 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DI-008060-000073480
NXI00806-A0T0CSV-A1A200E900+DCD3+ADFIF101
Vacon Jedinica izmjenjivača NXI
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 80 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: (E9)2-port ethernet
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 08
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DI-020860-000073481
NXI02086-A0T0ISG-A1A200E900+DCD3+ADFIF101
Vacon Jedinica izmjenjivača NXI
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 208 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: (E9)2-port ethernet
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 09 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DI-010060-000073483
NXI01006-A0T0CSV-A1A200E900+DCD3+ADFIF101
Vacon Jedinica izmjenjivača NXI
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 100 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: (E9)2-port ethernet
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 08
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DI-032560-000073484
NXI03256-A0T0ISG-A1A200E900+DCD3+ADFIF101
Vacon Jedinica izmjenjivača NXI
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 325 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: (E9)2-port ethernet
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 10 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DI-010062-000017442
NXI01006-A2T0CSV-A1A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon Jedinica izmjenjivača NXI
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 100 A,IP21/NEMA1
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engleski
Kućište 08
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela