136U1740
NXN20006-A0T0TWV-A1A2BHB100
Vacon Jedinica ispravljača
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 2000 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: (BH)3 kanala za mjerenje temp.
D Slot: B1 ploča na utoru D
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 60 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
Serija VACON® NX frekvencijskih pretvarača hlađenih zrakom i tekućinom namijenjena je širokom rasponu primjena u industriji.
Obuhvaća zatvorene frekvencijske pretvarače ugrađene na zid i sustave frekvencijskih pretvarača u rasponu snage od 0,55 kW do 5,3 MW.
Varijante s hlađenjem tekućinom prikladne su za primjene u kojima je važna kvaliteta zraka, prostor je ograničen, a potreban je učinkovit prijenos topline.
Frekvencijski pretvarači VACON® NX omogućuju maksimalnu izvedbu upravljanja motorom i dinamike za jednoosovinske strojeve i za sustave frekvencijskih pretvarača.
Ulaz/izlaz s mogućnošću konfiguracije i sabirnice za komunikaciju zadovoljavaju sve potrebe povezivanja. Funkcije frekvencijskog pretvarača mogu se prilagoditi da bi se ostvarila uštedu i postigla bolju integraciju stroja.