VACON® NXP DC/DC Converter

Shows 3 product(s)

136U8158

7DP-038550-000019758

NXP03855-A0T0IWG-A1A200E9E6+DCD3+ADFIF101+EMAR

NXP03855-A0T0IWG-A1A200E9E6+DCD3+ADFIF101+EMAR
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 385 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: (E9)2-port ethernet
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engleski
Kućište 61 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: NXP03855-A0T0IWG-A1A200E9E6+DCD3+ADFIF101+EMAR

137H2188

7DP-026150-000107412

NXP02615-A0T0IWV-A1A20000E6+DCD2+ADFIF101+EMAR
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 261 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engleski
Kućište 05 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: NXP02615-A0T0IWV-A1A20000E6+DCD2+ADFIF101+EMAR

137L1481

7DP-026150-000119184

NXP02615-A0T0IWV-A1A200E6E9+DCD3+ADFIF101+EMAR
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 261 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: (E6)CANopen
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engleski
Kućište 05 hlađ. tekuć.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: NXP02615-A0T0IWV-A1A200E6E9+DCD3+ADFIF101+EMAR