Pregled proizvoda (sklopka) |
GLBL |
Globalni (standardni) |
|
Segment |
-FLOW |
VACON 100 FLOW |
|
Regionalni kod |
-R00 |
R00 Međunarodno |
|
Mrežni napon |
-5 |
380 – 500 Vac |
|
Nazivna jakost struje |
-0590 |
590 A |
|
Opcije instalacije |
-ED |
Fr. pret. u zatv. kućištu ED |
|
Kućište |
+IP54 |
IP54 |
|
Upravljačka ploča |
+HMGR |
Grafička tipkovnica MK01 |
|
Kategorija granice EMC zrač. |
+EMC3 |
C3 komerc. i ind. okruženje |
|
Filtar uob. nač. rada (za DM) |
+P000 |
Bez opcije (+P000) |
|
Filtar DUT (za DM) |
+P000 |
Bez opcije (+P000) |
|
Čoper |
+DBNO |
Nema uređ. za dinamič. kočenje |
|
Opcija sata realnog vremena |
+SRNO |
Bez baterije za sat real. vrem |
|
Raspon snage s mog. prom. konf |
NONE |
Ništa |
|
Strujni priključci |
+P000 |
Bez opcija napajanja (+P000) |
|
Ulaz kabela |
+Q000 |
Bez opcije |
|
Dodatna oprema B |
+Q000 |
Bez opcije za Qxxx_B (+Q000) |
|
Dodatna oprema C |
+Q000 |
Bez dodatne opcije za Qxxx_C |
|
Ambalaža |
+GSWP |
Drvena kutija kao ambalaža |
|
Morska konstrukcija |
+E000 |
bez opcije |
|
Opcijska kartica s B-utorom |
+SBF3 |
3 relejna kartica SBF3 |
|
Opcijska kartica s C-utorom |
+SCB1 |
6DI/DO (programab.,DI ili DO) |
|
Opcijska kartica s D-utorom |
+SDB2 |
(B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm |
|
Opcijska kartica s E-utorom |
+SEE3 |
(E3)PROFIBUS DP |
|
Interni FB odabir |
+FBIE |
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP) |
|
Razina dokumentacije |
+DPAP |
Prilož prir u tisk izd (+DPAP) |
|
Željeni jezik dokumentacije |
+DLUK |
Prir. na engleskom jez (+DLUK) |
|
Paket jezika ugrađ. softvera |
+FL01 |
Jezik UK, DE, FI, SE, IT, FR |
|
Primjena |
+A0000 |
Bez aplikacije |
|
Komplet parametara |
+L0000 |
Bez kompleta param. za apl. |
|
Zadana frekv. parametra motora |
+LS50 |
Zadana postavka frek mot 50 Hz |
|
Mjerna jedinica za prikaz |
+LSSI |
Međun. SI sustav mjernih jed. |
|
Opcije obilježavanja |
+LPC1 |
nema dodatnih oznaka |
|
UL odobrenje |
+GNUL |
Bez UI odobrenja (+GNUL) |
|
Pomorsko odobrenje |
NONE |
Ništa |
|
Odobrenje RCM |
+GACT |
RCM odobrenje N16307 |
|
KC odobrenje |
+GAKC |
KC odobrenje |
|
Ukrajinsko odobrenje |
+GAUA |
Ukrajinsko odobrenje |
|
EAC odobrenje |
+GAEA |
EAC odobrenje |
|
Pomoćno napajanje |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Napaj. istos. nap. za pom. ur. |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Utič. izmj. nap. za pom. uređ. |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Ulazni uređaji |
+CIFU |
(+CIFU) Osigur. izmj. nap. |
|
Filtar uob. nač. rada (za ED) |
+P000 |
bez opcije (+P000) |
|
DU/DT, Sin. filtar (za ED) |
+P000 |
bez opcije (+P000) |
|
Opcije stezaljki |
+CTIO |
U/I terminali (+CTIO) |
|
Oprema vrata |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Grijač ormara |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Svjetlo za ormar |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Nadzor grijača motora |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Opcije zaustavljanja u nuždi |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Senzor kvara izolacije |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Kabeli s vrha |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Hlađenje stražnjeg kanala |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Podnožje ormara |
+CHPL |
Baza 100 mm |
|
Prazan segment proširenja |
NONE |
Ništa |
|
Standardiz. rješenje ormara |
NONE |
Ništa |
|
Projektirano rješenje ormara |
NONE |
Ništa |
|
Grupa proizvoda |
VACON |
VACON |
|
Serija proizvoda |
0100 |
Serija Vacon 100 |
|
Faza |
-3L |
3-fazni izmjenični ulaz |
|
Prilagođeno |
+BM2H |
Vacon 100-FLOW |
|
Glavni strujni krug |
+M000 |
NIJEDNA |
|
Firmver |
+F0159 |
Softv. paket Vacon0100-Flow |
|
Maks. frekv. izlaznog napona |
NONE |
Ništa |
|
Električna kutija |
+T000 |
NIJEDNA |
|
Način rada s reg. premošćenja |
NONE |
ništa_ |
|
Vrsta premosnog ulaza |
NONE |
ništa_ |
|
Vrsta st. prik. za premošćenje |
NONE |
ništa_ |
|
CE odobrenje |
+GACE |
CE odobrenje (+GACE) |
|
ATEX odobrenje |
NONE |
Ništa |
|
Odobrenje specifično za državu |
NONE |
Ništa |
|
Jamstveno razdoblje |
+WT01 |
Jamstvo 12/18 mjeseci (+WT01) |
|
Veličina kućišta |
MR10 |
Kućište 10 |
|
Katalog proizvoda |
NO_VIEW |
NEMA PREGLEDA |
|
Šifra modela 01 |
|
VACON0100-3L-0590-5 |
|
Šifra modela 02 |
|
-ED-FLOW+SCB1+SDB2+SEE3+IP54 |
|
Šifra modela 03 |
|
+FBIE+GNUL |
|
Izračunata neto težina [kg] |
|
371.4 |
|
Izračunata bruto težina [kg] |
|
372.4 |
|
S. motora, nisko preopt. [kW] |
|
315 |
|
Neto dimenzije Š x V x D [mm] |
|
606 X 2155 X 639 |
|
Bruto dimenzije Š x V x D [mm] |
|
775 X 2435 X 880 |
|
Dimenzije Š x V x D [mm] |
|
606X2100X600 |
|
Kontinuirana struja (NO) [A] |
|
590 |
|
S. motora (KS), nisko preopt. |
|
500 |
|
Oznaka tipa dio 1 |
|
70-AB3L05905C10B530BM2H |
|
Oznaka tipa dio 2 |
|
-00113936 |
|
Oznaka stoka dio 1 |
|
70-AB3L05905C10B530BM2H |
|
Oznaka stoka dio 2 |
|
-00113936 |
|
provjeriti je li dovršeno |
|
OK |
|
Prodavač |
ERR01 |
Nije moguće odrediti prodavača |
|
Preporučena tvornica |
ERR01 |
Nije moguće odrediti prodavača |
|
Help Counter |
|
10 |
|
Help Counter |
|
3 |
|
Calculated Net Weight |
|
358.2 |
|
Prodajni tekst |
|
MR10-0590-5+IP54+EMC3 |
|
Metoda |
|
HORIZONTAL |
|
Identifikacija podobitelji |
NONE |
Narudžba uobičajenog kupca |
|
Recommended Plant |
|
ERR01 |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
X.A.I.003 |
|