132F0017
FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
Frekvencijski pretvarači
FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
Frekvencijski pretvarač(051) VLT® Micro Drive
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B og.
Bez kočnog otpornika
Bez LCP panela
Lakirane kartice, Bez ulaznih opcija
M1-FRAME
Ostale opcije prema šifri modela
VLT® Micro Drive je frekvencijski pretvarač opće namjene koji može regulirati izmjenične motore do 22,0 kW. To je mali pretvarač, maksimalne snage i pouzdanosti. VLT® Micro Drive proizveden je u skladu s propisima o zaštiti okoliša i ispunjava zahtjeve smjernice RoHS.
Napomena: Odvojeno naručite zaslon upravljačke ploče za lokalno upravljanje kao dodatnu opremu.