135N2654
VACON0100-3L-0031-4-X+FBIE+HMGR
VACON0100-3L-0031-4-X+FBIE+HMGR
VACON® 100X
31 AMP, 380 – 480 Vac
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 komerc. i ind. okruženje
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP), Grafička tipkovnica
Opcionalna ploča s D utorom: Bez opcije
Opcionalna ploča s E utorom: Bez opcije
Ostale opcije prema šifri modela
VACON® 100 X
Ostvarite maksimalnu radnu učinkovitost u ekstremnim okruženjima. Ovaj frekvencijski pretvarač podnosi visoki tlak vode, visoke razine vibracija, toplinu i prljavštinu. Membrana za odzračivanje Gore®, vanjsko kućište IP66 / Tip 4X i raspon radne temperature od -40 °C do +60 °C pružaju vam potpunu slobodu kod neograničenih vanjskih instalacija.
S rasponom snage koji se proteže do 37 kW, ovaj frekvencijski pretvarač omogućava dostupnost prednosti decentraliziranih rješenja za širok raspon primjena.