OGDSK205K921401L06RXTB1P2S9010H1B1801XXX
134X8586
OGDSK205K921401L06RXTB1P2S9010H1B1801XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
5.92, 40 mm, Čelik,
Sa CSA/UL, Vodoroavni prik. mot dole, 180V DC,
priključna kutija
Šifra modela:
OGDSK205K921401L06RXTB1P2S9010H1B1801XXX
VLT® OneGearDrive fleksibilan je, energetski učinkovit sustav
frekvencijskog pretvarača koji značajno smanjuje broj varijanti
frekvencijskog pretvarača u uobičajenim postrojenjima za obradu
namirnica i napitaka ili materijala, što rezultira uvelike smanjenim
troškovima rada i znatnoj uštedi energije.
Napomena: Ako vam je potreban moment ključ, naručite ga kao dodatnu
opremu.