135U6666
OGDHK205K921I22L06RXS41P2A9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Higijenska, max 2.3 KW (V210),
5.92, 1 7/16 inča, Nehrđajuči čelik,
Sa CSA/UL, Vodoroavni prik. mot dole, (BXX) Bez kočnice,
plug+connector+10m cable
VLT® OneGearDrive fleksibilan je, energetski učinkovit sustav
frekvencijskog pretvarača koji značajno smanjuje broj varijanti
frekvencijskog pretvarača u uobičajenim postrojenjima za obradu
namirnica i napitaka ili materijala, što rezultira uvelike smanjenim
troškovima rada i znatnoj uštedi energije.
Napomena: Ako vam je potreban moment ključ, naručite ga kao dodatnu
opremu.