131B5903
Frekvencijski pretvarači
FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračNapredna inačica
(P30K) 30 KW / 40 HP, Trofazno
380 - 500 VAC, (E21) IP21 / Tip 1
RSO filtar klase A2
Čoper za kočenje
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Velićina kučišta: C1
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcija, Bez B opcije
Ostale opcije prema šifri modela
VLT® AutomationDrive predstavlja koncept jednog frekvencijskog pretvarača koji kontrolira čitav niz operacija, od standardnih do servo operacija, na bilo kojem stroju ili proizvodnoj traci.