132F0016
Frekvencijski pretvarači
FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX
Frekvencijski pretvarač(051) VLT® Micro Drive
(P3K7) 3.7 KW / 5.0 HP, Trofazno
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B og.
Čoper za kočenje
Bez LCP panela
Lakirane kartice, Bez ulaznih opcija
M3-FRAME
Ostale opcije prema šifri modela
VLT® Micro Drive je frekvencijski pretvarač opće namjene koji može regulirati izmjenične motore do 22,0 kW. To je mali pretvarač, maksimalne snage i pouzdanosti. VLT® Micro Drive proizveden je u skladu s propisima o zaštiti okoliša i ispunjava zahtjeve smjernice RoHS.
Napomena: Odvojeno naručite zaslon upravljačke ploče za lokalno upravljanje kao dodatnu opremu.