132F0014
Frekvencijski pretvarači
FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
Frekvencijski pretvarač(051) VLT® Micro Drive
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP, Trofazno
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B og.
Čoper za kočenje
Bez LCP panela
Lakirane kartice, Bez ulaznih opcija
M3-FRAME
Ostale opcije prema šifri modela
VLT® Micro Drive je frekvencijski pretvarač opće namjene koji može regulirati izmjenične motore do 22,0 kW. To je mali pretvarač, maksimalne snage i pouzdanosti. VLT® Micro Drive proizveden je u skladu s propisima o zaštiti okoliša i ispunjava zahtjeve smjernice RoHS.
Napomena: Odvojeno naručite zaslon upravljačke ploče za lokalno upravljanje kao dodatnu opremu.