Power Card 90kW 690V
Bruto težina | 1.45 kg |
Neto težina | 1.25 kg |
Volume | 11.871 dm3 |
EAN | 5710107575947 |
Bruto težina | 1.45 kg |
Neto težina | 1.25 kg |
Volume | 11.871 dm3 |
EAN | 5710107575947 |
Sklopovi tiskanih pločica | Učinska kartica |
Sklopovi tiskanih pločica | Učinska kartica |
Broj faza | (T) Trofazno |
Kučište | C2 |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC |
Nazivna snaga | (P90K) 90 KW / 125 HP |
Broj faza | (T) Trofazno |
Kučište | C2 |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC |
Nazivna snaga | (P90K) 90 KW / 125 HP |
Broj faza | (T) Trofazno |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC |
Nazivna snaga | (P90K) 90 KW / 125 HP |
Velićina kučišta | C2 |
Broj faza | (T) Trofazno |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC |
Nazivna snaga | (P90K) 90 KW / 125 HP |
Velićina kučišta | C2 |
Broj faza | (T) Trofazno |
DrivePro category |
Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC |
Nazivna snaga | (P75K) 75 KW / 100 HP |
Velićina kučišta | C2 |
Broj faza | (T) Trofazno |
DrivePro category |
Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC |
Nazivna snaga | (P75K) 75 KW / 100 HP |
Velićina kučišta | C2 |
Broj faza | (T) Trofazno |
Kučište | C2 |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC |
Nazivna snaga | (P90K) 90 KW / 125 HP |
Broj faza | (T) Trofazno |
Kučište | C2 |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC |
Nazivna snaga | (P90K) 90 KW / 125 HP |