Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.17 kg
Neto težina 0.17 kg
Volume 0 l
EAN 5710107578252

Connections

Priključci Motor priključka

SPARE PARTS VLT 2800 SERIES

Application Option (A00) Aplikacijska opcija
Broj faza ( S )
( T )
( D )
Lakiranje (C0) Bez lakiranja
Namjenjena aplikacija (P) Proces
Phase+Mains+Power S207
T407
S205
T415
T405
S203
S215
T411
T422
T455
D207
D205
D215
D203
D211
D222
T222
T475
S211
T440
T430
T240
Snaga (11) 2811
(55) 2855
(22) 2822
(03) 2803
(15) 2815
(05) 2805
(07) 2807
(40) 2840
(30) 2830
(75) 2875
Ulazni napon (2) VAC
(4) VAC
Velićina kučišta A-Frame
B-Frame
C-Frame
VLT serije (28) Serija VLT 2800
Zaslon (DB) Sa zaslonom

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality