FCD302PK55T4B66H1S3EMECEXXPXARBXXXXXXD0

137N4289

FCD302PK55T4B66H1S3EMECEXXPXARBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
0.55 kW / 0.75 HP, 380-480VAC trofazno,
Std. crno IP66/NEMA4X, RSO Class A1/C2,
Kočni čoper + meh. kočnica,
Komple, vel kuć, samos., Tanke pregrade,
Metričke uvodnice, Servis prekid s mrežne str,
S konekt za zaslon

Šifra modela: FCD302PK55T4B66H1S3EMECEXXPXARBXXXXXXD0

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 14.2 kg
Neto težina 13.9 kg
Volume 39.938 l

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FCD Decentral Drive
VLT serije 302 302 serija
Nazivna snaga PK55 0.55 kW / 0.75 HP
Mrežni napon T4 380-480VAC trofazno
Kučište B66 Std. crno IP66/NEMA4X
RSO filtar H1 RSO Class A1/C2
Kočni čoper - Stop u nuždi S Kočni čoper + meh. kočnica
Izvedba 3 Komple, vel kuć, samos.
Pregrade E Tanke pregrade
Uvodnice M Metričke uvodnice
Opcije prekidača E Servis prekid s mrežne str
Zaslon C S konekt za zaslon
Priključak senzora E Direk ugr 4xM12
Priključak motora X Bez konektora
Mrežni priključak X Bez konektora
Serijska komunikacija P M12 Profibus
Rezervirano X Rezervirano
A Opcija AR MCA117 PB FCD300
B Opcija BX Bez B opcije
Rezervirano za softw. XXXXX Rezerv za softw.
D Opcija D0 24VDC sig. napajanje
FCD302 Frame Size MF2 (MF2) MF2
Oznaka tipa dio 1 FCD302PK55T4B66H1S3EMECEXXPX
Oznaka tipa dio 2 ARBXXXXXXD0
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Izračunata bruto težina [kg] 14.2
Izračunata neto težina [kg] 13.9
Postrojenje iz Orderline B901
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 FCD302PK55T4B66H1S3EMECEXXPX
Šifra modela 02 ARBXXXXXXD0

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality