132H0236
FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
3.0 kW / 4.0 HP, 380-480VAC trofazno,
Std. bijelo IP66/NEMA4X, RSO Class A1/C2,
Kočni čoper + meh. kočnica,
Dio pret, vel kuć, Bez pregrade,
Bez uvodnica, Bez opcije,
Bez konekt za zaslon
VLT® Decentral Drive FCD 302 kompletan je frekvencijski pretvarač namijenjen za decentraliziranu ugradnju. Može se montirati na stroj/zid blizu motora, ili direktno na motor. Decentralizirana struktura smanjuje potrebu za centralnim upravljačkim pločama i upravljačkim ormarima koji zauzimaju puno prostora. Osim toga, značajno se smanjuje potreba za dugim oklopljenim motornim kabelima.