FCD302P3K0T4B66H1X3XMXCXXXPXARBXXXXXXD0

137G4720

FCD302P3K0T4B66H1X3XMXCXXXPXARBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
3.0 kW / 4.0 HP, 380-480VAC trofazno,
Std. crno IP66/NEMA4X, RSO Class A1/C2,
Bez kočnog otpornika,
Komple, vel kuć, samos., Bez pregrade,
Metričke uvodnice, Bez opcije,
S konekt za zaslon

Šifra modela: FCD302P3K0T4B66H1X3XMXCXXXPXARBXXXXXXD0

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 14.2 kg
Neto težina 13.9 kg
Volume 39.938 l
EAN 5715253307886

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FCD Decentral Drive
VLT serije 302 302 serija
Nazivna snaga P3K0 3.0 kW / 4.0 HP
Mrežni napon T4 380-480VAC trofazno
Kučište B66 Std. crno IP66/NEMA4X
RSO filtar H1 RSO Class A1/C2
Kočni čoper - Stop u nuždi X Bez kočnog otpornika
Izvedba 3 Komple, vel kuć, samos.
Pregrade X Bez pregrade
Uvodnice M Metričke uvodnice
Opcije prekidača X Bez opcije
Zaslon C S konekt za zaslon
Priključak senzora X Bez konektora
Priključak motora X Bez konektora
Mrežni priključak X Bez konektora
Serijska komunikacija P M12 Profibus
Rezervirano X Rezervirano
A Opcija AR MCA117 PB FCD300
B Opcija BX Bez B opcije
Rezervirano za softw. XXXXX Rezerv za softw.
D Opcija D0 24VDC sig. napajanje
FCD302 Frame Size MF2 (MF2) MF2
Oznaka tipa dio 1 FCD302P3K0T4B66H1X3XMXCXXXPX
Oznaka tipa dio 2 ARBXXXXXXD0
Product Catalog NO_VIEW nema pregleda
Izračunata bruto težina [kg] 14.2
Izračunata neto težina [kg] 13.9
Postrojenje iz Orderline B901
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 FCD302P3K0T4B66H1X3XMXCXXXPX
Šifra modela 02 ARBXXXXXXD0

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality