134N3346
FCD302P3K0T4B66H1X3EMECXXXPXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
3.0 kW / 4.0 HP, 380-480VAC trofazno,
Std. crno IP66/NEMA4X, RSO Class A1/C2,
Bez kočnog otpornika,
Komple, vel kuć, samos., Tanke pregrade,
Metričke uvodnice, Servis prekid s mrežne str,
S konekt za zaslon
VLT® Decentral Drive FCD 302 kompletan je frekvencijski pretvarač namijenjen za decentraliziranu ugradnju. Može se montirati na stroj/zid blizu motora, ili direktno na motor. Decentralizirana struktura smanjuje potrebu za centralnim upravljačkim pločama i upravljačkim ormarima koji zauzimaju puno prostora. Osim toga, značajno se smanjuje potreba za dugim oklopljenim motornim kabelima.