135U2043
FCD302P1K5T4W66H1XXXXXXXXXXXALBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW / 2.0 HP, 380-480VAC trofazno,
Std. bijelo IP66/NEMA4X, RSO Class A1/C2,
Bez kočnog otpornika,
Dio pret, malo kuć., Bez pregrade,
Bez uvodnica, Bez opcije,
Bez konekt za zaslon
VLT® Decentral Drive FCD 302 kompletan je frekvencijski pretvarač namijenjen za decentraliziranu ugradnju. Može se montirati na stroj/zid blizu motora, ili direktno na motor. Decentralizirana struktura smanjuje potrebu za centralnim upravljačkim pločama i upravljačkim ormarima koji zauzimaju puno prostora. Osim toga, značajno se smanjuje potreba za dugim oklopljenim motornim kabelima.