FCD302P1K5T4B66H1XXXXXXXXXXXAXBXXXXXXDX

135X5575

FCD302P1K5T4B66H1XXXXXXXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW / 2.0 HP, 380-480VAC trofazno,
Std. crno IP66/NEMA4X, RSO Class A1/C2,
Bez kočnog otpornika,
Dio pret, malo kuć., Bez pregrade,
Bez uvodnica, Bez opcije,
Bez konekt za zaslon

Šifra modela: FCD302P1K5T4B66H1XXXXXXXXXXXAXBXXXXXXDX

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 6.9 kg
Neto težina 6.4 kg
Volume 31.95 l
EAN 5710108418755

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FCD Decentral Drive
VLT serije 302 302 serija
Nazivna snaga P1K5 1.5 kW / 2.0 HP
Mrežni napon T4 380-480VAC trofazno
Kučište B66 Std. crno IP66/NEMA4X
RSO filtar H1 RSO Class A1/C2
Kočni čoper - Stop u nuždi X Bez kočnog otpornika
Izvedba X Dio pret, malo kuć.
Pregrade X Bez pregrade
Uvodnice X Bez uvodnica
Opcije prekidača X Bez opcije
Zaslon X Bez konekt za zaslon
Priključak senzora X Bez konektora
Priključak motora X Bez konektora
Mrežni priključak X Bez konektora
Serijska komunikacija X Bez serijske kom
Rezervirano X Rezervirano
A Opcija AX Bez serijske kom
B Opcija BX Bez B opcije
Rezervirano za softw. XXXXX Rezerv za softw.
D Opcija DX Bez opcije
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Oznaka tipa dio 1 FCD302P1K5T4B66H1XXXXXXXXXXX
Oznaka tipa dio 2 AXBXXXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW nema pregleda
Izračunata bruto težina [kg] 7.1
Izračunata neto težina [kg] 6.8
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 FCD302P1K5T4B66H1XXXXXXXXXXX
Šifra modela 02 AXBXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality