FCD302P1K5T4B66H1S3EMECEXXPXA0BXXXXXXD0

136U8091

FCD302P1K5T4B66H1S3EMECEXXPXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW / 2.0 HP, 380-480VAC trofazno,
Std. crno IP66/NEMA4X, RSO Class A1/C2,
Kočni čoper + meh. kočnica,
Komple, vel kuć, samos., Tanke pregrade,
Metričke uvodnice, Servis prekid s mrežne str,
S konekt za zaslon

Šifra modela: FCD302P1K5T4B66H1S3EMECEXXPXA0BXXXXXXD0

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 14.2 kg
Neto težina 13.9 kg
Volume 0 l
EAN 5714853062058

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FCD Decentral Drive
VLT serije 302 302 serija
Nazivna snaga P1K5 1.5 kW / 2.0 HP
Mrežni napon T4 380-480VAC trofazno
Kučište B66 Std. crno IP66/NEMA4X
RSO filtar H1 RSO Class A1/C2
Kočni čoper - Stop u nuždi S Kočni čoper + meh. kočnica
Izvedba 3 Komple, vel kuć, samos.
Pregrade E Tanke pregrade
Uvodnice M Metričke uvodnice
Opcije prekidača E Servis prekid s mrežne str
Zaslon C S konekt za zaslon
Priključak senzora E Direk ugr 4xM12
Priključak motora X Bez konektora
Mrežni priključak X Bez konektora
Serijska komunikacija P M12 Profibus
Rezervirano X Rezervirano
A Opcija A0 Profibus DP
B Opcija BX Bez B opcije
Rezervirano za softw. XXXXX Rezerv za softw.
D Opcija D0 24VDC sig. napajanje
FCD302 Frame Size MF2 (MF2) MF2
Oznaka tipa dio 1 FCD302P1K5T4B66H1S3EMECEXXPX
Oznaka tipa dio 2 A0BXXXXXXD0
Product Catalog NO_VIEW nema pregleda
Izračunata bruto težina [kg] 14.2
Izračunata neto težina [kg] 13.9
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 FCD302P1K5T4B66H1S3EMECEXXPX
Šifra modela 02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality