Zaporni ventil, SVA-DH 250, Visoki delta-tlak, Maks. radni tlak [psig]: 580
148B3764
Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Oprema: Čep
Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Oprema: Čep
Bruto težina | 172.5 Kg |
Neto težina | 127.67 Kg |
Volume | 720 Liter |
EAN | 5702428179249 |
Bruto težina | 172.5 Kg |
Neto težina | 127.67 Kg |
Volume | 720 Liter |
EAN | 5702428179249 |
Boja | Crveno-smeđa |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 1867.6 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | III |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Kv vrijednost [m³/h] | 1610 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 40 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 580 psig |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Opis proizvoda | Zaporni ventil |
Oprema | Čep |
Product Name Description | Zaporni ventil |
Radne tvari |
R113 R114 R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 150 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -60 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
Skupina proizvoda | Shut-off and regulating valves |
Smjer | Bočni |
Standard spoja | EN 10220 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaznog priključka [in] | 10 in |
Veličina izlaznog priključka [mm] | 250 mm |
Veličina ulaznog priključka [in] | 10 in |
Veličina ulaznog priključka [mm] | 250 mm |
Verzija ventila | Visoki delta-tlak |
Vrsta | SVA-DH 250 |
Vrsta izlaznog priključka | Čelni spoj |
Vrsta kapljevine |
1 2 |
Vrsta ulaznog priključka | Čelni spoj |
Boja | Crveno-smeđa |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 1867.6 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | III |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Kv vrijednost [m³/h] | 1610 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 40 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 580 psig |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Opis proizvoda | Zaporni ventil |
Oprema | Čep |
Product Name Description | Zaporni ventil |
Radne tvari |
R113 R114 R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 150 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -60 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
Skupina proizvoda | Shut-off and regulating valves |
Smjer | Bočni |
Standard spoja | EN 10220 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaznog priključka [in] | 10 in |
Veličina izlaznog priključka [mm] | 250 mm |
Veličina ulaznog priključka [in] | 10 in |
Veličina ulaznog priključka [mm] | 250 mm |
Verzija ventila | Visoki delta-tlak |
Vrsta | SVA-DH 250 |
Vrsta izlaznog priključka | Čelni spoj |
Vrsta kapljevine |
1 2 |
Vrsta ulaznog priključka | Čelni spoj |