Motorni ventil, ICM 20-A, Čelik
027H1030
Veličina izlaznog priključka [mm]: 20.0, Veličina ulaznog priključka [mm]: 20.0, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Kv vrijednost [m³/h]: 0.600
Veličina izlaznog priključka [mm]: 20.0, Veličina ulaznog priključka [mm]: 20.0, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Kv vrijednost [m³/h]: 0.600
Bruto težina | 2.002 Kg |
Neto težina | 1.86 Kg |
Volume | 3.322 Liter |
EAN | 5702428237352 |
Bruto težina | 2.002 Kg |
Neto težina | 1.86 Kg |
Volume | 3.322 Liter |
EAN | 5702428237352 |
Cv vrijednost [gal/min] | 0.7 gal/min |
Funkcionalno | ICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi |
Gornji pokrov | Pogon |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | Art. 3, par. 3 |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
Kv vrijednost [m³/h] | 0.6 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 52 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 754 psig |
Materijal spoja | Čelik |
Materijal tijela | Čelik |
MaxOPD [bar] | 52 bar |
MaxOPD [psig] | 702 psig |
Naziv datoteke UL certifikata | VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0 |
Naziv programa dijelova | ICM |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Opcija ručnog rukovanja |
Putem ICAD postavke Putem višenamjenskog alata |
Opis proizvoda | Motorni ventil |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Površinski premaz | Zn (TLP) |
Pribor proizvoda |
ICAD pribor ICM / ICS / ICLX dodatni pribor |
Product Name Description | Motorni ventil |
Rad ventila | Motorni |
Radne tvari |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Radne tvari bez ulja |
R1234ze(E) R134a |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 120 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -60 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
Skupina proizvoda | Press. and temp. regul. valves |
Smjer | Ravno |
Standard spoja | EN 10220 |
Sustav pogona | ICAD motor, magnetska spojka |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Veličina izlaznog priključka [in] | 3/4 in |
Veličina izlaznog priključka [mm] | 20 mm |
Veličina ulaznog priključka [in] | 3/4 in |
Veličina ulaznog priključka [mm] | 20 mm |
Verzija ventila | Standardna verzija |
Vrijeme otvaranja / zatvaranja [s] | 3 s |
Vrsta | ICV Flexline |
Vrsta | ICM 20-A |
Vrsta izlaznog priključka | Čelni spoj |
Vrsta kapljevine | 1 |
Vrsta ulaznog priključka | Čelni spoj |
Cv vrijednost [gal/min] | 0.7 gal/min |
Funkcionalno | ICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi |
Gornji pokrov | Pogon |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | Art. 3, par. 3 |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
Kv vrijednost [m³/h] | 0.6 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 52 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 754 psig |
Materijal spoja | Čelik |
Materijal tijela | Čelik |
MaxOPD [bar] | 52 bar |
MaxOPD [psig] | 702 psig |
Naziv datoteke UL certifikata | VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0 |
Naziv programa dijelova | ICM |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Opcija ručnog rukovanja |
Putem ICAD postavke Putem višenamjenskog alata |
Opis proizvoda | Motorni ventil |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Površinski premaz | Zn (TLP) |
Pribor proizvoda |
ICAD pribor ICM / ICS / ICLX dodatni pribor |
Product Name Description | Motorni ventil |
Rad ventila | Motorni |
Radne tvari |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Radne tvari bez ulja |
R1234ze(E) R134a |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 120 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -60 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
Skupina proizvoda | Press. and temp. regul. valves |
Smjer | Ravno |
Standard spoja | EN 10220 |
Sustav pogona | ICAD motor, magnetska spojka |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Veličina izlaznog priključka [in] | 3/4 in |
Veličina izlaznog priključka [mm] | 20 mm |
Veličina ulaznog priključka [in] | 3/4 in |
Veličina ulaznog priključka [mm] | 20 mm |
Verzija ventila | Standardna verzija |
Vrijeme otvaranja / zatvaranja [s] | 3 s |
Vrsta | ICV Flexline |
Vrsta | ICM 20-A |
Vrsta izlaznog priključka | Čelni spoj |
Vrsta kapljevine | 1 |
Vrsta ulaznog priključka | Čelni spoj |