Shows 3 product(s)
ICD 32 + ICC 32
Vrsta: ICD 32 + ICC 32, Kv vrijednost [m³/h]: 12.100, Cv vrijednost [gal/min]: 14.100, Upotrebljava se za proizvod: ICV 32
Funkcijski modul, ICC 32
Opis proizvoda: Funkcijski modul, Vrsta: ICC 32, Kv vrijednost [m³/h]: 16.600, Cv vrijednost [gal/min]: 19.300, Upotrebljava se za proizvod: ICV 32
ICD 50 + ICC 50
Vrsta: ICD 50 + ICC 50, Kv vrijednost [m³/h]: 28.200, Cv vrijednost [gal/min]: 32.900, Upotrebljava se za proizvod: ICV 50