Pilotni ventil, EVMP
027B1123
Raspon tlaka [bar] Pe: 28.00, Kv vrijednost [m³/h]: 0.251, Maks. radni tlak [bar]: 28.0
Raspon tlaka [bar] Pe: 28.00, Kv vrijednost [m³/h]: 0.251, Maks. radni tlak [bar]: 28.0
Bruto težina | 0.241 Kg |
Neto težina | 0.227 Kg |
Volume | 0.211 Liter |
EAN | 5702422133339 |
Bruto težina | 0.241 Kg |
Neto težina | 0.227 Kg |
Volume | 0.211 Liter |
EAN | 5702422133339 |
Cv vrijednost [gal/min] | 0.29 gal/min |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
Kv vrijednost [m³/h] | 0.251 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 28 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 406 psig |
Materijal tijela | Čelik |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 8 bar |
MaxOPD [psi] 10 W AC | 116 psi |
Naziv programa dijelova |
CVH ICS |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK |
Opcija ručnog rukovanja | Ne |
Oznaka vrste | Elektromagnetski ventil |
Pribor proizvoda | Pilot valve accessories |
Product Name Description | Pilotni ventil |
Rad ventila | SERVOKLIP |
Radne tvari |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 60 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 140 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -58 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 140 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -58 °F |
Raspon tlaka [bar] Pe | 28 bar |
Skupina proizvoda | Press. and temp. regul. valves |
Smjer | Nema |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Svitak | Ne |
Temperatura okoliša | -50 - 50 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Veličina sapnice [mm] | 2.4 mm |
Vrsta | EVMP |
Vrsta ulaznog priključka | Navoj |
Cv vrijednost [gal/min] | 0.29 gal/min |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
Kv vrijednost [m³/h] | 0.251 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 28 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 406 psig |
Materijal tijela | Čelik |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 8 bar |
MaxOPD [psi] 10 W AC | 116 psi |
Naziv programa dijelova |
CVH ICS |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK |
Opcija ručnog rukovanja | Ne |
Oznaka vrste | Elektromagnetski ventil |
Pribor proizvoda | Pilot valve accessories |
Product Name Description | Pilotni ventil |
Rad ventila | SERVOKLIP |
Radne tvari |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 60 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 140 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -58 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 140 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -58 °F |
Raspon tlaka [bar] Pe | 28 bar |
Skupina proizvoda | Press. and temp. regul. valves |
Smjer | Nema |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Svitak | Ne |
Temperatura okoliša | -50 - 50 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Veličina sapnice [mm] | 2.4 mm |
Vrsta | EVMP |
Vrsta ulaznog priključka | Navoj |