Shows 5 product(s)
Kućište pilotnog ventila, CVH, Čelni spoj
Maks. radni tlak [bar]: 65.0, Raspon temperature [°C]: -50 - 120, Veličina priključka [mm]: 10, Vrsta spoja: Čelni spoj, Materijal spoja: Čelik
Kućište pilotnog ventila, CVH, Zavar
Maks. radni tlak [bar]: 65.0, Raspon temperature [°C]: -50 - 120, Veličina priključka [mm]: 15, Vrsta spoja: Zavar, Materijal spoja: Čelik
Kućište pilotnog ventila, CVH, Utični spoj
Maks. radni tlak [bar]: 65.0, Raspon temperature [°C]: -50 - 120, Veličina priključka [mm]: 15, Vrsta spoja: Utični spoj, Materijal spoja: Čelik
Kućište pilotnog ventila, CVH, NPT
Maks. radni tlak [bar]: 65.0, Raspon temperature [°C]: -50 - 120, Veličina priključka [mm]: 13, Vrsta spoja: NPT, Materijal spoja: Čelik
Kućište pilotnog ventila, CVH, G, 1/4
Maks. radni tlak [bar]: 65.0, Raspon temperature [°C]: -50 - 120, Veličina priključka [mm]: 13, Vrsta spoja: G, Materijal spoja: Čelik