Shows 22 product(s)
Funkcijski modul, ICS 25-25
Funkcijski modul, Cv vrijednost [gal/min]: 13.300, Kv vrijednost [m³/h]: 11.500, Upotrebljava se za proizvod: ICV 25
Funkcijski modul, ICS 25-5
Funkcijski modul, Cv vrijednost [gal/min]: 2.000, Kv vrijednost [m³/h]: 1.700, Upotrebljava se za proizvod: ICV 25
Funkcijski modul, ICS 25-10
Funkcijski modul, Cv vrijednost [gal/min]: 4.100, Kv vrijednost [m³/h]: 3.500, Upotrebljava se za proizvod: ICV 25
Funkcijski modul, ICS 25-15
Funkcijski modul, Cv vrijednost [gal/min]: 7.000, Kv vrijednost [m³/h]: 6.000, Upotrebljava se za proizvod: ICV 25
Funkcijski modul, ICS 25-20
Funkcijski modul, Cv vrijednost [gal/min]: 9.300, Kv vrijednost [m³/h]: 8.000, Upotrebljava se za proizvod: ICV 25
Funkcijski modul, ICSE 25-5
Funkcijski modul, Upotrebljava se za proizvod: ICV 25, Kv vrijednost [m³/h]: 8.000
Funkcijski modul, ICSE 25-10
Funkcijski modul, Upotrebljava se za proizvod: ICV 25, Kv vrijednost [m³/h]: 1.700
Funkcijski modul, ICSE 25-15
Funkcijski modul, Upotrebljava se za proizvod: ICV 25, Kv vrijednost [m³/h]: 3.500
Funkcijski modul, ICSE 25-20
Funkcijski modul, Upotrebljava se za proizvod: ICV 25, Kv vrijednost [m³/h]: 6.000
Funkcijski modul, ICSE 25-25
Funkcijski modul, Upotrebljava se za proizvod: ICV 25, Kv vrijednost [m³/h]: 8.000