Shows 18 product(s)
Pilotni servoventil, ICSH 25, 25.0 mm, Utični spoj
Vrsta ulaznog priključka: Utični spoj, Standard spoja: ASME B 16.11, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Kv vrijednost [m³/h]: 11.500
Pilotni servoventil, ICSH 25, 25.0 mm, Čelni spoj
Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Kv vrijednost [m³/h]: 11.500
Pilotni servoventil, ICSH 25, 25.0 mm, Čelni spoj
Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Standard spoja: EN 10220, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Kv vrijednost [m³/h]: 11.500
Pilotni servoventil, ICSH 32, 32.0 mm, Čelni spoj
Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Standard spoja: EN 10220, Veličina ulaznog priključka [mm]: 32.0, Kv vrijednost [m³/h]: 17.000