Shows 13 product(s)
Funkcijski modul, ICS 25-25
Funkcijski modul, Cv vrijednost [gal/min]: 13.300, Kv vrijednost [m³/h]: 11.500, Upotrebljava se za proizvod: ICV 25
Funkcijski modul, ICS 25-5
Funkcijski modul, Cv vrijednost [gal/min]: 2.000, Kv vrijednost [m³/h]: 1.700, Upotrebljava se za proizvod: ICV 25
Funkcijski modul, ICS 25-10
Funkcijski modul, Cv vrijednost [gal/min]: 4.100, Kv vrijednost [m³/h]: 3.500, Upotrebljava se za proizvod: ICV 25
Funkcijski modul, ICS 25-15
Funkcijski modul, Cv vrijednost [gal/min]: 7.000, Kv vrijednost [m³/h]: 6.000, Upotrebljava se za proizvod: ICV 25
Funkcijski modul, ICS 25-20
Funkcijski modul, Cv vrijednost [gal/min]: 9.300, Kv vrijednost [m³/h]: 8.000, Upotrebljava se za proizvod: ICV 25
Funkcijski modul, ICS 32
Funkcijski modul, Cv vrijednost [gal/min]: 20.000, Kv vrijednost [m³/h]: 17.000, Upotrebljava se za proizvod: ICV 32
Funkcijski modul, ICS 40
Funkcijski modul, Cv vrijednost [gal/min]: 30.160, Kv vrijednost [m³/h]: 26.000, Upotrebljava se za proizvod: ICV 40
Funkcijski modul, ICS 50
Funkcijski modul, Cv vrijednost [gal/min]: 46.000, Kv vrijednost [m³/h]: 40.000, Upotrebljava se za proizvod: ICV 50; ICF 50-4
Funkcijski modul, ICS 50-32
Funkcijski modul, Cv vrijednost [gal/min]: 20.000, Kv vrijednost [m³/h]: 17.000, Upotrebljava se za proizvod: ICV 50; ICF 50-4
Funkcijski modul, ICS 50-40
Funkcijski modul, Cv vrijednost [gal/min]: 31.000, Kv vrijednost [m³/h]: 27.000, Upotrebljava se za proizvod: ICV 50; ICF 50-4